RMQC 50 FANUC DIO WB-M8-8 PNP MATCH
Część nr.: 10.08.09.00005
Moduł szybkiej wymiany do prostego i i szybkie podłączenie Chwytaki EoA z serii MATCH
Dmk | 50 (mm) |
for | FANUC |
Type | CRX |
Inputs / outputs | digital input / output |
Electrical connection | Elb fem conn M8, 8 pol |
Construction vacuum switch | PNP switching |
Version | Quick-change system MATCH |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 75 mm |
d | 6,4 mm |
D2 | 31,5 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M8-F |
G2 | M7-F |
G3 | M3-F |
G4 | M4-F |
H | 21 mm |
H1 | 24 mm |
Lk | 200 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Version | Quick-change system MATCH |
for | FANUC |
Type | CRX |
Construction vacuum switch | PNP switching |
Shape mounting elements | Fluid channel closed |
Number of load cycles | 100 000 |
Inputs / outputs | digital input / output |
Electrical connection | WB-M8-8 |
Force axial (max) | 500 N |
Moment (Y) | 40 Nm |
Axle offset max | 1 mm |
Tightening force | 50 N |
Dissolving power | 0 N |
with | E-transfer electrical / pneumatic |
Operating temperature | 5 ... 60 °C |
Weight | 260 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja