Schmalz

Pompa elettrica compatta GCPi

Capacità di aspirazione fino a 46 l/min

Vai direttamente ai prodotti
Unità compatta

Ideale per l'installazione decentralizzata in sistemi di automazione per la realizzazione di processi di movimentazione rapidi

Vuoto elettrico puro

Risparmio sui costi grazie alla generazione di vuoto e alla ventilazione completamente elettrica e ad alta efficienza energetica con tecnologia a 24 V

Connettività completa

Unità di controllo integrata per il controllo dei componenti esterni e il monitoraggio dell'intero sistema di vuoto

Integrazione semplice

Le interfacce IO-Link e NFC consentono una messa in servizio rapida e conveniente

Funzionamento intuitivo

Impostazione dei parametri di processo più importanti tramite un display touch di facile utilizzo

Struttura
  • Display LCD touch di facile utilizzo (1) per l'impostazione dei parametri di processo più importanti
  • Unità per il vuoto in un alloggiamento compatto di plastica (2)
  • Attacco del vuoto G1/4"-IG (3)
  • Silenziatore (4) per ridurre il livello del suono
  • Interfacce elettriche M12-5 (5)
Dati tecnici
  • Capacità di aspirazione: 46 l/min
  • Vuoto max.: 80 %
  • Tensione: 24 V-DC
  • Potenza: 55 W
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

SoftwareLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Capacità di aspirazione (max.)
Settori

1 - 1 da 1 risultati

GCPi 50 5xM12-5

Numero articolo: 10.03.01.00648

Generazione di vuoto elettrico con elettronica di controllo integrata per l'automazione del vuoto

Misura50
Tensione24V - DC
Collegamento elettrico5x attacco M12, 5x5 poli
Capacità di aspirazione (max.)46 (l/min)
Vuoto max.800 (mbar)
67 (dB(A))
Tipo di protezione IPIP 54
Peso3220 (g)
Temperatura d'intervento0 ... 45 °C

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello