Schmalz

용 진공패드 홀더 HT-SG

G, NPT, M 나사산 및 직사각형 어댑터 용 흡입 컵 연결

제품으로 바로 이동

툴링 트래버스, 빠른 교체 및 짧은 셋업 시간에 유연한 사용

경량 알루미늄 구조로 인해 동적 공정과 높은 처리량에 적합합니다.

다양한 G, NPT, M 나사산 및 직사각형 어댑터 (빠른 교체 시스템)가있는 진공 흡입 컵에 다용도로 사용

진공 센서 및 흡입 패드를 포함하여 고객 사양에 맞게 구성 가능

디자인
  • HT-SG 버전 (좁은 디자인)
  • 공구 이송을위한 연결 : 볼 (A3 : ø 28.5mm, A5 : ø 32mm) 또는 실린더 "Apple-Core"(A2 : ø 19mm) (1)
  • 진공 흡입 그리퍼 (2) 연결, 진공 연결 (3)
기술 데이터
  • G, NPT, M 나사산 및 직사각형 어댑터 용 연결부가있는 진공 흡입 컵용 홀더
산업
  • 금속
  • 자동차
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Outside diameter D
Thread G1
Thread G2
산업 분야
Product family

결과 13 중 1 - 10개

HT-SG A2 22 NPT1/4-AG

부품 번호.: 10.07.06.00448

석션 패드용 홀더

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionNPT1/4-M
HT-SG A3 22 NPT3/8-AG

부품 번호.: 10.07.06.00451

석션 패드용 홀더

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionNPT3/8-M
HT-SG A3 22 NPT1/4-AG

부품 번호.: 10.07.06.00446

석션 패드용 홀더

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionNPT1/4-M
HT-SG A2 22 G1/4-AG

부품 번호.: 10.07.06.00445

석션 패드용 홀더

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionG1/4"-M
HT-SG A5 22 NPT3/8-AG

부품 번호.: 10.07.06.00452

석션 패드용 홀더

Connection 1Ball head 32 mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionNPT3/8-M
HT-SG A5 22 NPT1/4-AG

부품 번호.: 10.07.06.00447

석션 패드용 홀더

Connection 1Ball head 32 mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionNPT1/4-M
HT-SG A2 22 G3/8-AG

부품 번호.: 10.07.06.00450

석션 패드용 홀더

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionG3/8"-M
HT-SG A2 22 NPT3/8-AG

부품 번호.: 10.07.06.00453

석션 패드용 홀더

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionNPT3/8-M
HT-SG A5 22 G1/4-AG

부품 번호.: 10.07.06.00444

석션 패드용 홀더

Connection 1Ball head 32 mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionG1/4"-M
HT-SG A3 22 G3/8-AG

부품 번호.: 10.07.06.00344

석션 패드용 홀더

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionG3/8"-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동