Schmalz

광영역 그리핑 시스템 FQE

유연하고 빠르며 효율적입니다.

이 범용 그리퍼는 작업물을 취급하기 위한 통합형 또는 외부 진공 생성기과 함께 구성 가능합니다.

제품 요청

ISO TS 15066에 따른 혁신적인 제품 디자인으로 MRK(인간-로봇 협동) 공정이 가능합니다

가벼운 중량과 더욱 효율적인 하중 용량을 구현하기 위한 모듈식 경량 구조

낮은 운전 비용을 위한 에너지 효율적인 통합형 진공 발생 장치

사이클 타임과 간섭을 최소화하기 위한 통합형 컨트롤 밸브

그리퍼 디자인이 유연해서 다양한 어플리케이션이 가능합니다

개별 구성

광영역 그리핑 시스템 FQE는 고객의 필요에 따라 모든 중요한 파라미터를 맞춤 설정할 수 있는 유연성을 제공합니다. 혁신적인 컨피규레이터 덕분에 당사의 영업 직원은 고객을 위한 커스터마이징 솔루션을 즉시 만들 수 있습니다.

개별 제품에 대한 제안과 함께 CAD 모델도 제공됩니다.

지금 바로 개인 구성을 요청하고 문의하세요!

구성 요청
전부

IMG1:

(1) 플랜지 연결부

(2) 진공 연결부

(3) 석션 트레이

(4) 석션 플레이트

 

IMG2:

(1) 플랜지 연결부

(2) 소음기 커버

(3) 에코펌프 SEP

(4) 석션 트레이

(5) 소음기 단열재

(6) 석션플레이트 (교체 가능)

(7) 다중 핀 커넥터

(8) 옵션 진공 스위치 VSI

주문 정보

제품 코드

제품 코드는 부품 번호와 마찬가지로 슈말츠에서 제품 구성을 고유하게 식별하는 데 사용됩니다. 제품 코드는 제품 라벨이나 견적서 또는 주문서에서 찾을 수 있습니다. 제품에 대한 질문이 있거나 구성을 다시 주문하고 싶으신가요? 그렇다면 슈말츠에 문의할 때 이 키를 준비해 주세요.

FQE
XB
120
60
SPB220F
ABC00001C
이름 지정
코드 유형
FQE FQE
그리퍼 유형
코드 유형
Xb 통합형, 공압식 진공 생성, 외부 밸브를 통한 제어 가능
RXb 로봇에 맞게 공압 진공 발생 기능이 통합된 그리퍼를 바로 연결할 수 있습니다. 외부 밸브를 통해 제어 가능
Xc 통합형 공압 진공 생성, 제어용 통합 밸브 포함
RXc 로봇에 맞게 공압 진공 생성이 통합된 바로 연결 가능한 그리퍼. 제어용 통합 밸브 포함
M 외부 진공 발생기용
RM 로봇과 일치하는 외부 진공 발생기용 바로 연결 가능한 그리퍼
길이(mm)
코드 유형
번호 그리퍼 길이
너비(mm)
코드 유형
번호 그리퍼 너비
씰링 요소 및 필터*
코드 유형
SPB220F 흡입 컵 유형 + 직경 + 필터
O10 폼 명칭 + 필터

* 나열된 씰링 요소는 예시입니다. 추가 변형 가능

구성 코드
코드 유형
ABC00001C 개별 구성 코드

주문 정보

외부 진공 연결부

변형 유형
FQE FQE

 

그리퍼 유형

변형 유형
Xb 통합 공압 진공 발생, 외부 밸브를 통한 제어 가능
Xc 통합 공압 진공 발생, 컨트롤 밸브 포함
M 외부 진공 연결부

 

사이즈

변형 유형 호환되는 실링 요소(일치하는 플로우 레지스터)
120x60 120 x 60 mm

실링 플레이트(SW50)

푸시인 석션 컵(SW80)

나사식 석션 컵(SW80, SW60)
220x80 220 x 80 mm

실링 플레이트(SW100, SW130)

푸시인 석션 컵(SW100, SW130)

나사식 석션 컵(SW100, SW130)
300x130 300 x 130 mm

실링 플레이트(SW80, SW100)

푸시인 석션 컵(SW80, SW100)

나사식 석션 컵(SW100, SW130)

 

실링 부품

변형 유형  
AA O10 실링 플레이트
AB O20 실링 플레이트
AC N10 실링 플레이트
AD N20 실링 플레이트
AE O10O10 실링 플레이트
AF O10N10 실링 플레이트
AG O10S05 실링 플레이트
AH O10O10F 실링 플레이트
AJ O10N10F 실링 플레이트
AK O10S05F 실링 플레이트
AL N10SU 실링 플레이트
AR N10SU-ESD 실링 플레이트
AM SPB2 20 SI-40 푸시인 석션 컵
AN SPB2 20 SI-40 필터가 포함된 석션 컵
AS SPB2 40 SI-55 석션 컵
AT SPB2 40 SI-55 필터가 포함된 석션 컵
AU SAB2 20 NBR-60 석션 컵
AV SAB2 20 NBR-60 필터가 포함된 석션 컵
AW SAB2 20 HT1-60 석션 컵
AZ SAB2 20 HT1-60 필터가 포함된 석션 컵
AP

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

나사식 석션 컵
AQ

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

필터가 포함된 나사식 석션 컵

 

유동 저항

변형 유형 호환되는 실링 요소(치수)
21 SW50 실링 플레이트(120x60)
22 SW60 나사식 석션 컵(120x60 | 300x130)
23 SW80

실링 플레이트(300x130)

푸시인 석션 컵(120x60 | 300x130)

나사식 석션 컵(120x60 | 300x130)

24 SW100

실링 플레이트(220x80 | 300x130)

푸시인 석션 컵(220x80 | 300x130)

나사식 석션 컵(220x80 | 300x130)

26 SW130

실링 플레이트(220x80)

푸시인 석션 컵(220x80)

나사식 석션 컵(220x80)

 

진공 측정 연결부

변형 유형  
A 아날로그 압력계 아날로그 압력계
B VSi 진공 및 압력 스위치
C STV-GE-4 호스 지름 4mm용의 곧은 플러그 인 스크류 유니온
D STV-W-4 호스 지름 4mm용의 각진 플러그 인 스크류 유니온
E VRS-SB 칼라가 포함된 스크류 플러그

 

블로우 오프 연결부

변형 유형  
2 STV-GE-4 호스 지름 4mm용의 곧은 플러그 인 스크류 유니온
3 STV-W-4 호스 지름 4mm용의 각진 플러그 인 스크류 유니온
4 VRS-SB 칼라가 포함된 스크류 플러그

 

압축공기 연결부

변형 유형  
A STV-GE-6 호스 지름 6mm용의 곧은 플러그 인 스크류 유니온
B STV-W-6 호스 지름 6mm용의 각진 플러그 인 스크류 유니온
C STV-GE-8 호스 지름 8mm용의 곧은 플러그 인 스크류 유니온
D STV-W-8 호스 지름 8mm용의 각진 플러그 인 스크류 유니온
E STV-GE-10 호스 지름 10mm용의 곧은 플러그 인 스크류 유니온
F STV-W-10 호스 지름 10mm용의 각진 플러그 인 스크류 유니온

 

제어 장치

변형 유형  
2 NPN 음극으로 스위칭
3 PNP 양극으로 스위칭
기술 데이터
유형 중량 [g] 석션 셀 수 그리드 [mm]

하중 사례 1 + 2에 대한 최대 하중 용량** [N]

하중 사례 3에 대한 최대 하중 용량** [N]:
FQE-M-120x60 폼 165 16 12x12 70 35
FQE-M-120x60 석션 컵 185 10 16x16 70 35
FQE-X-120x60 폼 310 16 12x12 70 35
FQE-X-120x60 석션 컵 330 10 16x16 70 35
FQE-M-220x80 폼 445 24 16x16 375 185
FQE-M-220x80 석션 컵 485 22 17x17 375 185
FQE-X-220x80 폼 810 24 16x16 375 185
FQE-X-220x80 석션 컵 845 22 17x17 375 185
FQE-M-300x130 폼 765 35 20x20 375 185
FQE-M-300x130 석션 컵 865 59 17x17 375 185
FQE-X-300x130 폼 1210 35 20x20 375 185
FQE-X-300x130 석션 컵 1310 59 17x17 375 185
** 실링 요소 및 진공 수준에 따라 다름
FQE-V:
모든 그리퍼 크기 230x120 ~ 400x280 mm: 375 N (하중 사례 1+2)
모든 그리퍼 크기 230x120~400x280 mm: 185 N (하중 사례 3)
산업
  • 물류
  • 포장
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어
소프트웨어

이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

소프트웨어언어
영어

필터 결과

산업 분야

Area Gripping Systems FQE-V Xc

  • Integrated, pneumatic vacuum generation and valves for control
  • Freely scalable, 3D-printed suction plate
  • Suitable for lightweight robotics and operation with collaborative robots
  • Sealing element: sealing foam, suction cup
8 제품 중 8 보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동