광영역 그리퍼: 유연한 포장, 효율적인 절약
진공 영역 그리핑 시스템 FA-X / FA-M은 다양한 작업물을 정밀하고 에너지 효율적으로 처리합니다.
팔레타이징, 디팔타이징, 피킹 또는 분류를 자동으로 수행하려면 다양한 작업물을 안전하고 효율적으로 핸들링해야 합니다. 이는 물류, 목재 공정 및 패키징의 진정한 과제입니다. 슈말츠는 진공 영역 그리핑 시스템 FA-X 및 FA-M을 통해 유연성과 에너지 효율을 모두 갖춘 솔루션을 제공합니다. 이 애플리케이션은 목재, 시트메탈, 유리 및 플라스틱으로 만들어진 작업물을 이동하는 데 사용됩니다. 또한 다공성, 유연성 및 불규칙한 모양도 가능합니다. 엔드 이펙터는 무게가 가볍고 간섭 윤곽이 최소화되어 로봇 팔에 이상적입니다. 표면 그리핑 시스템은 지속 가능한 공정과 다양한 재질 취급에 최적화되어 있으며 최소한의 소비로 최대의 효과를 제공합니다.
지속 가능한 공정을 위한 지능형 기술
에너지 세이빙, 비용 절감
에너지 세이빙 시스템은 개별 노즐 라인을 목표에 맞게 스위칭할 수 있어 에너지 소비를 최대 80%까지 줄여줍니다. 이는 운영 비용을 절감할 뿐만 아니라 자원도 절약합니다. 다운타임은 비용이 듭니다. 그래서 슈말츠는 간단한 유지보수에 중점을 둡니다. 작업자는 퀵체인지 접착 필름 덕분에 단 몇 분 만에 스펀지 폼을 교체할 수 있습니다. 이젝터는 쉽게 접근할 수 있습니다. 선택 사항으로, 실링 폼에 내장된 센서 시스템이 작업물이 올바르게 그립되었는지 여부를 감지하여 공정 안정성을 높이고 폐기물을 최소화합니다.
슈말츠는 광영역 진공 그리핑 시스템 FA-X / FA-M을 통해 공정을 자동화하고 운영 비용을 낮추며 미래에 적합한 생산을 위한 솔루션을 제공합니다. 고객은 기존 시스템에 원활하게 통합할 수 있는 유연하고 유지보수 친화적이며 지능형 기술의 이점을 누릴 수 있습니다.
선택 사항인 LED 디스플레이는 예를 들어 에너지 및 상태 모니터링에 대한 정보를 사용자에게 알려줍니다.
보도 자료
Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.