Chwytaki powierzchniowe: elastyczne pakowanie, efektywne oszczędzanie
Podciśnieniowe układy chwytania powierzchniowego FA-X / FA-M obsługują różne przedmioty obrabiany precyzyjnie i bardzo efektywnie energetycznie.
Jeśli chcesz automatycznie paletyzować, depaletyzować, kompletować lub sortować, musisz zapewnić bezpieczną i efektywną obsługę różnych przedmiotów obrabiany. Jest to prawdziwe wyzwanie w logistyce, procesach związanych z drewnem i opakowaniami. Dzięki podciśnieniowym układom chwytania powierzchniowego FA-X i FA-M firma Schmalz oferuje rozwiązanie, które jest zarówno elastyczne, jak i efektywne energetycznie. Aplikacje wykorzystują je do przenoszenia przedmiotów obrabiany wykonanych z drewna, blachy, szkła i tworzyw sztucznych. Mogą to być również elementy porowate, elastyczne i o nieregularnych kształtach. Dzięki niskiej wadze i minimalnym konturom efektory końcowe idealnie nadają się do ramion robotów. Systemy chwytakowe powierzchniowe są zoptymalizowane pod kątem zrównoważonych procesów i wszechstronnej obsługi materiałów oraz oferują maksymalną sprawność przy minimalnym zużyciu.
Inteligentna technologia dla zrównoważonych procesów
Oszczędność energii, dolne koszty
Funkcja oszczędności energii zmniejsza zużycie energii nawet o 80 procent, ponieważ poszczególne linie dysz mogą być przełączane w ukierunkowany sposób. Pozwala to nie tylko obniżyć koszty eksploatacji, ale także oszczędzać zasoby. Przestoje kosztują. Dlatego też firma Schmalz stawia na prostą konserwację: pracownicy mogą wymienić piankę uszczelniającą w zaledwie kilka minut dzięki folii samoprzylepnej z funkcją szybkiej wymiany. Eżektor jest łatwo dostępny. Opcjonalnie zintegrowany system czujników w piance uszczelniającej wykrywa, czy przedmiot obrabiany został prawidłowo uchwycony - zwiększa to niezawodność procesu i minimalizuje ilość odpadów.
Dzięki podciśnieniowym układom chwytania powierzchniowego FA-X / FA-M, firma Schmalz oferuje rozwiązanie, które automatyzuje procesy, obniża koszty operacyjne i sprawia, że produkcja jest gotowa na przyszłość. Klienci korzystają z elastycznej, łatwej w konserwacji i inteligentnej technologii, którą można bezproblemowo zintegrować z istniejącymi systemami.
Opcjonalnie dostępny wyświetlacz LED informuje użytkownika np. o monitorowaniu energii i stanu urządzenia.
Kontakt dla prasy
Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.