FS 5 D 2NA K
부품 번호.: 10.06.04.00001
Flow sensor with integrated vacuum and pressure switch and two digital output signals
산업:전자 | 제약 | 태양광
| 0 ... 5 l/min | |
| 0 ... 5 l/min | |
| Measuring range | -1...8bar |
| Shape | Digital display |
| Construction vacuum switch | 2x NPN + 1x analog |
| Electrical connection | Cable |
| Connection | G1/8" |
| Protection type IP | IP 40 (with plug) |
디자인 데이터
디자인 데이터

| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 17 mm |
| d1 | 2.5 mm |
| d2 | 3 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| H | 50 mm |
| H1 | 52 mm |
| H2 | 3 mm |
| H3 | 9.5 mm |
| H4 | 36.7 mm |
| L | 55 mm |
| L1 | 76.2 mm |
| L2 | 18.5 mm |
| L3 | 18.6 mm |
| Lk | 2,000 mm |
| SW1 | 17 mm |
| X1 | 28 mm |
| X2 | 18 mm |
| Y1 | 8 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Measuring range | -1...8bar |
| Connection | G1/8" |
| Protection type IP | IP 40 (with plug) |
| Weight | 107 g |
| 0 ... 5 l/min | |
| 0 ... 5 l/min | |
| Construction vacuum switch | 2x NPN + 1x analog |
| Electrical connection | Cable |
| Product family | FS |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서