Schmalz

Note sull'ordine

Il prodotto viene fornita come componente pronto per il collegamento.

È incluso un cavo di 3 m di lunghezza con trefoli aperti.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FS 5 D 2NA K

Numero articolo: 10.06.04.00001

Sensore di flusso con vacuostato e pressostato integrati e due segnali di uscita digitali

Industrie:Elettronica | Farmaceutico | Solare

Portata nel campo di pressione0 ... 5 l/min
Flusso nel campo del vuoto
Campo di misura-1...8bar
FormaIndicazione digitale
Vacuostato in costruzione2x NPN + 1x analogico
Collegamento elettricoCavo
ConnessioneG1/8"
Tipo di protezione IPIP 40 (con connettore)
Dati di costruzione
Design image
AttributoValore
B17 mm
d12.5 mm
d23 mm
G1G1/8"-IG
G2G1/8"-IG
H50 mm
H152 mm
H23 mm
H39.5 mm
H436.7 mm
L55 mm
L176.2 mm
L218.5 mm
L318.6 mm
Lk2000 mm
SW117 mm
X128 mm
X218 mm
Y18 mm
Dati tecnici
AttributoValore
Campo di misura-1...8bar
ConnessioneG1/8"
Tipo di protezione IPIP 40 (con connettore)
Peso107 g
Portata nel campo di pressione0 ... 5 l/min
Flusso nel campo del vuoto
Vacuostato in costruzione2x NPN + 1x analogico
Collegamento elettricoCavo
Famiglia di prodottiFS
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello