Schmalz

Bestelinformatie

The product is delivered as a ready to connect component.

A 3 m long cable with open strands is included.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FS 5 D 2NA K

Onderdeelnr.: 10.06.04.00001

Flowsensor met geïntegreerde vacuüm- en drukschakelaar en twee digitale uitgangssignalen

Industriesegmenten:Elektronica | Farmacie | Solar

Debiet in het drukbereik0 ... 5 l/min
Stroming in het vacuümbereik0 ... 5 l/min
Measuring range-1...8bar
ShapeDigital display
Construction vacuum switch2x NPN + 1x analog
Electrical connectionKabel
ConnectionG1/8"
Protection type IPIP 40 (met stekker)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
AttribuutWaarde
B17 mm
d12,5 mm
d23 mm
G1G1/8"-F
G2G1/8"-IG
H50 mm
H152 mm
H23 mm
H39,5 mm
H436,7 mm
L55 mm
L176,2 mm
L218,5 mm
L318,6 mm
Lk2.000 mm
SW117 mm
X128 mm
X218 mm
Y18 mm
Technische gegevens
AttribuutWaarde
Measuring range-1...8bar
ConnectionG1/8"
Protection type IPIP 40 (met stekker)
Weight107 g
Debiet in het drukbereik0 ... 5 l/min
Stroming in het vacuümbereik0 ... 5 l/min
Construction vacuum switch2x NPN + 1x analog
Electrical connectionKabel
Product familyFS
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen