Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FLAN-PL 63x14-ROH ECBPM

부품 번호.: 10.03.01.00535

Flange plate (round)

Outside diameter D63 (mm)
Length L14 (mm)
Utilization designCobotPump mini
디자인 데이터
속성
d1 5.5  mm
D 63  mm
D mk1 50  mm
D2 31.5  mm
G1 M6-F
L 14  mm
L1 18  mm
L2 4  mm
관련 문서

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동