Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 효율적

ECBPMi-RS-485 24V-DC FK

부품 번호.: 10.03.01.00584

CobotPump (Mini) for electrical vacuum generation for collaborative robots

산업: 전자 | 포장 | 플라스틱

Voltage DC24 V - DC
Rated current0.3 (A)
Electrical connectionSpring contact
Inputs / outputsRS 485
Operating temperature0 ... 40 °C
Suction rate (max.)1.6 (l/min)
Rated power7.2 (W)
디자인 데이터
Design image
속성
D 63  mm
D2 35.5  mm
D mk1 46  mm
G1 M4-F
G2 G1/4"-F
L 56.4  mm
L1 61.4  mm
LG1 6  mm
LG2 11  mm
기술 데이터
속성
Suction rate (max.) 1.6  l/min
Voltage DC 24 V - DC
Rated power 7.2  W
Rated current 0.3  A
Electrical connection Spring contact
Operating temperature 0 ... 40 °C
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서
소프트웨어

이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

관련 문서언어
영어

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동