- EFFICIËNT
ECBPMi-RS-485 24V-DC FK
Onderdeelnr.: 10.03.01.00584
Elektrische CobotPomp (Mini) voor elektrisch vacuümopwekking voor samenwerke
Industriesegmenten: Elektronica | Kunststof | Verpakkingen
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Rated current | 0.3 (A) |
| Electrical connection | Veercontact |
| Inputs / outputs | RS 485 |
| Operating temperature | 0 ... 40 °C |
| Suction rate (max.) | 1.6 (l/min) |
| Rated power | 7.2 (W) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 63 mm |
| D2 | 35,5 mm |
| D mk1 | 46 mm |
| G1 | M4-F |
| G2 | G1/4"-IG |
| L | 56,4 mm |
| L1 | 61,4 mm |
| LG1 | 6 mm |
| LG2 | 11 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 1,6 l/min |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Rated power | 7,2 W |
| Rated current | 0,3 A |
| Electrical connection | Veercontact |
| Operating temperature | 0 ... 40 °C |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documentatie | Taal |
|---|---|
| Engels |