- EFFICIENTE
ECBPMi-RS-485 24V-DC FK
Numero articolo: 10.03.01.00584
CobotPump (Mini) per la generazione di vuoto elettrica per i robot collaborativi
Industrie: Elettronica | Imballaggi | Plastica
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Corrente nominale | 0.3 (A) |
| Collegamento elettrico | Contatto a molla |
| Ingressi / uscite | RS 485 |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 40 °C |
| Capacità di aspirazione (max.) | 1.6 (l/min) |
| Potenza nominale | 7.2 (W) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 63 mm |
| D2 | 35.5 mm |
| D mk1 | 46 mm |
| G1 | M4-IG |
| G2 | G1/4"-IG |
| L | 56.4 mm |
| L1 | 61.4 mm |
| LG1 | 6 mm |
| LG2 | 11 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (max.) | 1.6 l/min |
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Potenza nominale | 7.2 W |
| Corrente nominale | 0.3 A |
| Collegamento elettrico | Contatto a molla |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 40 °C |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese |