Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 단계적으로 폐지되는 항목

VZ-TR 40 AC3 50 GMS

부품 번호.: 10.03.04.00120

Vacuum centre with oil-free pump and vacuum reservoir

산업: 일반

Suction rate -80040 (m³/h)
Voltage230/400V ±10%
Reservoir volume50 (l)
withregulated engine circuit

이 항목은 단계적으로 폐지되었습니다.

안타깝게도 원하는 제품을 더 이상 주문할 수 없습니다. 현재 후속 제품을 구매할 수 없습니다. 대체 제품에 대해 궁금한 점이 있으시면 현지 담당자가 언제든지 도와드리겠습니다.

문의 양식으로 이동
디자인 데이터
Design image
속성값
B510 mm
B1630 mm
d11 mm
G2G1-1/4"-F
H580 mm
L710 mm
L1770 mm
X1480 mm
Y1470 mm
기술 데이터
속성값
Max. vacuum-850 mbar
Voltage230/400V ±10%
Motor power1.25 kW
Reservoir volume50 l
Suction rate -80040 m³/h
Protection type IPIP 44
Weight83.5 kg
Max. vacuum-25.1 inHg
Product familyVZ
관련 문서

예비 부품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.