Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • POISTUVA ERÄ

VZ-TR 40 AC3 50 GMS

Osanro: 10.03.04.00120

Vacuum centre with oil-free pump and vacuum reservoir

Toimialat: Yleiskäyttö

Suction rate -80040 (m³/h)
Voltage230/400V ±10%
Reservoir volume50 (l)
withregulated engine circuit

Tämä tuote on poistunut käytöstä.

Valitettavasti haluttua tuotetta ei voi enää tilata. Seuraavaa tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla. Jos sinulla on kysyttävää vaihtoehdosta, paikallinen yhteyshenkilösi auttaa sinua mielellään milloin tahansa.

Siirry yhteydenottolomakkeeseen
Suunnitteludata
Design image
AttribuuttiArvo
B510 mm
B1630 mm
d11 mm
G2G1-1/4"-F
H580 mm
L710 mm
L1770 mm
X1480 mm
Y1470 mm
Tekniset tiedot
AttribuuttiArvo
Max. vacuum−850 mbar
Voltage230/400V ±10%
Motor power1,25 kW
Reservoir volume50 l
Suction rate -80040 m³/h
Protection type IPIP 44
Weight83,5 kg
Max. vacuum−25,1 inHg
Product familyVZ
Dokumentointi

Varaosat

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.