Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • ARTICOLO FUORI PRODUZIONE

VZ-TR 40 AC3 50 GMS

Numero articolo: 10.03.04.00120

Centrale vuoto con pompa a secco e serbatoio

Industrie: Universale

Capacità di aspirazione -80040 (m³/h)
Tensione230/400V ±10%
Volume del serbatoio50 (l)
concircuito motore regolatore

Questo articolo è stato gradualmente eliminato.

Purtroppo il prodotto desiderato non può più essere ordinato. Al momento non è disponibile un prodotto alternativo. Se avete domande su un'alternativa, il vostro referente locale sarà lieto di aiutarvi in qualsiasi momento.

Vai al modulo di contatto
Dati di costruzione
Design image
AttributoValore
B510 mm
B1630 mm
d11 mm
G2G1-1/4"-IG
H580 mm
L710 mm
L1770 mm
X1480 mm
Y1470 mm
Dati tecnici
AttributoValore
Vuoto max.-850 mbar
Tensione230/400V ±10%
Prestazioni del motore1.25 kW
Volume del serbatoio50 l
Capacità di aspirazione -80040 m³/h
Tipo di protezione IPIP 44
Peso83.5 kg
Vuoto max.-25.1 inHg
Famiglia di prodottiVZ
Documentazione

Pezzi di ricambio

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.