Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • UITFASERING

VZ-TR 40 AC3 50 GMS

Onderdeelnr.: 10.03.04.00120

Vacuümcentrale met droogloper pomp en reservoir

Industriesegmenten: Universeel

Suction rate -80040 (m³/h)
Voltage230/400V ±10%
Reservoir volume50 (l)
withregulated engine circuit

Dit item is uitgefaseerd.

Het gewenste product kan helaas niet meer worden besteld. Een vervangend product is momenteel niet beschikbaar. Als je vragen hebt over een alternatief, helpt je lokale contactpersoon je graag verder.

Ga naar contactformulier
Ontwerpgegevens
Design image
AttribuutWaarde
B510 mm
B1630 mm
d11 mm
G2G1-1/4"-IG
H580 mm
L710 mm
L1770 mm
X1480 mm
Y1470 mm
Technische gegevens
AttribuutWaarde
Max. vacuum-850 mbar
Voltage230/400V ±10%
Motor power1,25 kW
Reservoir volume50 l
Suction rate -80040 m³/h
Protection type IPIP 44
Weight83,5 kg
Max. vacuum-25,1 inHg
Product familyVZ
Documentatie

Onderdelen

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.