Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 단계적으로 폐지되는 항목

VZ-OG 100 AC3 100

부품 번호.: 10.03.04.00139

Vacuum centre with oil-lubricated pump and vacuum reservoir

산업:일반

Suction rate -800100 (m³/h)
Voltage230/400V ±10%
Reservoir volume100 (l)

이 항목은 단계적으로 폐지되었습니다.

안타깝게도 원하는 제품을 더 이상 주문할 수 없습니다. 현재 후속 제품을 구매할 수 없습니다. 대체 제품에 대해 궁금한 점이 있으시면 현지 담당자가 언제든지 도와드리겠습니다.

문의 양식으로 이동
디자인 데이터
Design image
속성
B610 mm
B1750 mm
d11 mm
G2
H700 mm
L710 mm
L1750 mm
X1480 mm
Y1570 mm
기술 데이터
속성
Max. vacuum-980 mbar
Voltage230/400V ±10%
Motor power2.2 kW
Reservoir volume100 l
Suction rate -800100 m³/h
Protection type IPIP 54
Weight129.5 kg
Product familyVZ
관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동