Ta postavka je bila ukinjena.
Žal želenega izdelka ni več mogoče naročiti. Naslednji izdelek trenutno ni na voljo. Če imate vprašanja o nadomestnem izdelku, vam bo lokalna kontaktna oseba z veseljem kadar koli pomagala.
Pojdite na kontaktni obrazec
Part no.: 10.03.04.00139
Vacuum centre with oil-lubricated pump and vacuum reservoir
Industries:Universal
| Suction rate -800 | 100 (m³/h) |
| Voltage | 230/400V ±10% |
| Reservoir volume | 100 (l) |
Ta postavka je bila ukinjena.
Žal želenega izdelka ni več mogoče naročiti. Naslednji izdelek trenutno ni na voljo. Če imate vprašanja o nadomestnem izdelku, vam bo lokalna kontaktna oseba z veseljem kadar koli pomagala.

| Attribute | Value |
|---|---|
| B | 610 mm |
| B1 | 750 mm |
| d | 11 mm |
| G2 | |
| H | 700 mm |
| L | 710 mm |
| L1 | 750 mm |
| X1 | 480 mm |
| Y1 | 570 mm |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Max. vacuum | −980 mbar |
| Voltage | 230/400V ±10% |
| Motor power | 2,2 kW |
| Reservoir volume | 100 l |
| Suction rate -800 | 100 m³/h |
| Protection type IP | IP 54 |
| Weight | 129,5 kg |
| Product family | VZ |