Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • AŞAMALI OLARAK KALDIRILAN KALEM

VZ-OG 100 AC3 100

Parça no.: 10.03.04.00139

Yağlı tip vakum merkezi pompa ve vakum deposu

Endüstriler:Genel

Vakum debisi -800100 (m³/h)
Gerilim230/400V ±10%
Rezervuar hacmi100 (l)

Bu ürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmıştır.

Maalesef, istenen ürün artık sipariş edilemiyor. Yerine geçecek bir ürün şu anda mevcut değildir. Bir alternatif hakkında herhangi bir sorunuz varsa, yerel irtibat kişiniz size her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

İletişim formuna git
Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
B610 mm
B1750 mm
d11 mm
G2G1-1/4-F
H700 mm
L710 mm
L1750 mm
X1480 mm
Y1570 mm
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Maks. vakum-980 mbar
Gerilim230/400V ±10%
Motor gücü2,2 kW
Rezervuar hacmi100 l
Vakum debisi -800100 m³/h
Koruma tipi IPIP 54
Ağırlık129,5 kg
Ürün ailesiVZ
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git