Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • POISTUVA ERÄ

VZ-OG 100 AC3 100

Osanro: 10.03.04.00139

Vacuum centre with oil-lubricated pump and vacuum reservoir

Toimialat:Yleiskäyttö

Suction rate -800100 (m³/h)
Voltage230/400V ±10%
Reservoir volume100 (l)

Tämä tuote on poistunut käytöstä.

Valitettavasti haluttua tuotetta ei voi enää tilata. Seuraavaa tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla. Jos sinulla on kysyttävää vaihtoehdosta, paikallinen yhteyshenkilösi auttaa sinua mielellään milloin tahansa.

Siirry yhteydenottolomakkeeseen
Suunnitteludata
Design image
AttribuuttiArvo
B610 mm
B1750 mm
d11 mm
G2
H700 mm
L710 mm
L1750 mm
X1480 mm
Y1570 mm
Tekniset tiedot
AttribuuttiArvo
Max. vacuum−980 mbar
Voltage230/400V ±10%
Motor power2,2 kW
Reservoir volume100 l
Suction rate -800100 m³/h
Protection type IPIP 54
Weight129,5 kg
Product familyVZ
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin