이 항목은 단계적으로 폐지되었습니다.
안타깝게도 원하는 제품을 더 이상 주문할 수 없습니다. 현재 후속 제품을 구매할 수 없습니다. 대체 제품에 대해 궁금한 점이 있으시면 현지 담당자가 언제든지 도와드리겠습니다.
문의 양식으로 이동
부품 번호.: 10.03.04.00175
Vacuum centre with oil-free pump and vacuum reservoir
산업: 일반
| Suction rate -800 | 10 (m³/h) |
| Voltage | 230/400 V, 50 Hz |
| Reservoir volume | 15 (l) |
| with | Motor-protection switch |
이 항목은 단계적으로 폐지되었습니다.
안타깝게도 원하는 제품을 더 이상 주문할 수 없습니다. 현재 후속 제품을 구매할 수 없습니다. 대체 제품에 대해 궁금한 점이 있으시면 현지 담당자가 언제든지 도와드리겠습니다.
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 400 mm |
| B1 | 490 mm |
| d | 11 mm |
| G2 | G3/4-F |
| H | 440 mm |
| L | 430 mm |
| L1 | 430 mm |
| X1 | 280 mm |
| Y1 | 360 mm |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Max. vacuum | -850 mbar |
| Voltage | 230/400 V, 50 Hz |
| Motor power | 0.37 kW |
| Reservoir volume | 15 l |
| Suction rate -800 | 10 m³/h |
| Protection type IP | |
| Weight | 37.5 kg |
| Max. vacuum | -25.1 inHg |
| Product family | VZ |