Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • AŞAMALI OLARAK KALDIRILAN KALEM

VZ-TR 10 AC3 15 MS

Parça no.: 10.03.04.00175

Yağsız pompalı vakum merkezi ve vakum deposu

Endüstriler: Genel

Vakum debisi -80010 (m³/h)
Gerilim230/400 V, 50 Hz
Rezervuar hacmi15 (l)
ileMotor koruma şalteri

Bu ürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmıştır.

Maalesef, istenen ürün artık sipariş edilemiyor. Yerine geçecek bir ürün şu anda mevcut değildir. Bir alternatif hakkında herhangi bir sorunuz varsa, yerel irtibat kişiniz size her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

İletişim formuna git
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 400  mm
B1 490  mm
d 11  mm
G2 G3/4-F
H 440  mm
L 430  mm
L1 430  mm
X1 280  mm
Y1 360  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Maks. vakum -850  mbar
Gerilim 230/400 V, 50 Hz
Motor gücü 0,37  kW
Rezervuar hacmi 15  l
Vakum debisi -800 10  m³/h
Koruma tipi IP
Ağırlık 37,5  kg
Maks. vakum -25,1  inHg
Ürün ailesi VZ
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git