Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • POISTUVA ERÄ

VZ-TR 10 AC3 15 MS

Osanro: 10.03.04.00175

Vacuum centre with oil-free pump and vacuum reservoir

Toimialat: Yleiskäyttö

Suction rate -80010 (m³/h)
Voltage230/400 V, 50 Hz
Reservoir volume15 (l)
withMotor-protection switch

Tämä tuote on poistunut käytöstä.

Valitettavasti haluttua tuotetta ei voi enää tilata. Seuraavaa tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla. Jos sinulla on kysyttävää vaihtoehdosta, paikallinen yhteyshenkilösi auttaa sinua mielellään milloin tahansa.

Siirry yhteydenottolomakkeeseen
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 400  mm
B1 490  mm
d 11  mm
G2 G3/4-F
H 440  mm
L 430  mm
L1 430  mm
X1 280  mm
Y1 360  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Max. vacuum −850  mbar
Voltage 230/400 V, 50 Hz
Motor power 0,37  kW
Reservoir volume 15  l
Suction rate -800 10  m³/h
Protection type IP
Weight 37,5  kg
Max. vacuum −25,1  inHg
Product family VZ
Dokumentointi

Varaosat

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin