Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • UITFASERING

VZ-TR 10 AC3 15 MS

Onderdeelnr.: 10.03.04.00175

Vacuümcentrale met droogloper pomp en reservoir

Industriesegmenten: Universeel

Suction rate -80010 (m³/h)
Voltage230/400 V, 50 Hz
Reservoir volume15 (l)
withMotor-protection switch

Dit item is uitgefaseerd.

Het gewenste product kan helaas niet meer worden besteld. Een vervangend product is momenteel niet beschikbaar. Als je vragen hebt over een alternatief, helpt je lokale contactpersoon je graag verder.

Ga naar contactformulier
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 400  mm
B1 490  mm
d 11  mm
G2 G3/4"-IG
H 440  mm
L 430  mm
L1 430  mm
X1 280  mm
Y1 360  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Max. vacuum -850  mbar
Voltage 230/400 V, 50 Hz
Motor power 0,37  kW
Reservoir volume 15  l
Suction rate -800 10  m³/h
Protection type IP
Weight 37,5  kg
Max. vacuum -25,1  inHg
Product family VZ
Documentatie

Onderdelen

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen