Schmalz

주문 정보

The vacuum unit VH-TR Start is delivered as a ready-to-connect product.

  • Available spare parts: vacuum gauge, wear parts kit for vacuum pump, vacuum pump, filter, non-return valve
  • Available accessories: vacuum hose, roller set
나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운
  • 효율적

VH-TR Start 25 30

부품 번호.: 10.01.55.00003

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

산업: 일반

ShapeStart
Design vacuum generatorDry-running pump EVE-TR
Suction rate (max.)25 (m³/h)
Reservoir volume30 (l)
Width B457 (mm)
Height H776 (mm)
Max. vacuum-850 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 Hz190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Voltage at 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
L 521  mm
B 457  mm
H 776  mm
D 25  mm
with Filter
기술 데이터
속성
Suction rate (max.) 25  m³/h
Reservoir volume 30  l
Max. vacuum -850  mbar
Voltage at 50 Hz 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Voltage at 60 Hz 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동