Schmalz

Bestelinformatie

The vacuum unit VH-TR Start is delivered as a ready-to-connect product.

  • Available spare parts: vacuum gauge, wear parts kit for vacuum pump, vacuum pump, filter, non-return valve
  • Available accessories: vacuum hose, roller set
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW
  • EFFICIËNT

VH-TR Start 25 30

Onderdeelnr.: 10.01.55.00003

Vacuümunit met vacuümpomp en aansluiting

Industriesegmenten: Universeel

ShapeStart
Design vacuum generatorDry-running pump EVE-TR
Suction rate (max.)25 (m³/h)
Reservoir volume30 (l)
Width B457 (mm)
Height H776 (mm)
Max. vacuum-850 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 Hz190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Voltage at 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
L 521  mm
B 457  mm
H 776  mm
D 25  mm
with Filter
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (max.) 25  m³/h
Reservoir volume 30  l
Max. vacuum -850  mbar
Voltage at 50 Hz 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Voltage at 60 Hz 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen