- EFFICIËNT
Onderdeelnr.: 10.01.55.00005
Vacuümunit met vacuümpomp en aansluiting
Industriesegmenten: Universeel
| Shape | Start |
| Design vacuum generator | Dry-running pump EVE-TR |
| Suction rate (max.) | 80 (m³/h) |
| Reservoir volume | 100 (l) |
| Width B | 617 (mm) |
| Height H | 858 (mm) |
| Max. vacuum | -850 (mbar) |
| with | Filter |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |