Schmalz

  • TEHOKAS

Tyhjiöyksiköt VH-OG Start

Suction rate 10, 25, 40, and 80 m³/h

Siirry suoraan tuotteisiin

Dry-running pump for low-vibration operation and continuous delivery of suction air

Vacuum reservoir keeps the workpiece safe in the event of a brief power failure

Complete solution ready-to-connect for immediate use without any further installation work

Design
  • Dry-running vacuum pump (1), motor protection with main switch (2) and CEE plug (3)
  • Base housing (4) with reservoir (5), integrated non-return valve and vacuum gauge (6), optional wheels for mobile use
  • Vacuum connection incl. solids filter (7) to prevent dirt from entering the reservoir and ball valve (8)
Tekniset tiedot
  • Suction rate: 10 to 80 m³/h
  • Max. vacuum: 85 %
  • Version: Start with dry-running pump
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Suction rate (max.)
Reservoir volume
Merkintä
Toimiala

1 - 4 / 4 tuloksista

  • TEHOKAS
VH-TR Start 10 10

Osanro: 10.01.55.00001

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

Toimialat: Yleiskäyttö

ShapeStart
Design vacuum generatorDry-running pump EVE-TR
Suction rate (max.)10 (m³/h)
Reservoir volume10 (l)
Width B457 (mm)
Height H379 (mm)
Max. vacuum-850 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 HzD175 - 260 V / Y300 - 450 V
Voltage at 60 Hz200 - 300 V or 350 - 520 V
  • TEHOKAS
VH-TR Start 80 100

Osanro: 10.01.55.00005

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

Toimialat: Yleiskäyttö

ShapeStart
Design vacuum generatorDry-running pump EVE-TR
Suction rate (max.)80 (m³/h)
Reservoir volume100 (l)
Width B617 (mm)
Height H858 (mm)
Max. vacuum-850 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
  • TEHOKAS
VH-TR Start 25 30

Osanro: 10.01.55.00003

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

Toimialat: Yleiskäyttö

ShapeStart
Design vacuum generatorDry-running pump EVE-TR
Suction rate (max.)25 (m³/h)
Reservoir volume30 (l)
Width B457 (mm)
Height H776 (mm)
Max. vacuum-850 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 Hz190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Voltage at 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
  • TEHOKAS
VH-TR Start 40 50

Osanro: 10.01.55.00004

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

Toimialat: Yleiskäyttö

ShapeStart
Design vacuum generatorDry-running pump EVE-TR
Suction rate (max.)40 (m³/h)
Reservoir volume50 (l)
Width B457 (mm)
Height H782 (mm)
Max. vacuum-850 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 Hz190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Voltage at 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin