Schmalz

  • HIỆU QUẢ

Vacuum Units VH-TR Start

Suction rate 10, 25, 40, and 80 m³/h

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Dry-running pump for low-vibration operation and continuous delivery of suction air

Vacuum reservoir keeps the workpiece safe in the event of a brief power failure

Complete solution ready-to-connect for immediate use without any further installation work

Cấu trúc
  • Dry-running vacuum pump (1), motor protection with main switch (2) and CEE plug (3)
  • Base housing (4) with reservoir (5), integrated non-return valve and vacuum gauge (6), optional wheels for mobile use
  • Vacuum connection incl. solids filter (7) to prevent dirt from entering the reservoir and ball valve (8)
Thông số kỹ thuật
  • Suction rate: 10 to 80 m³/h
  • Max. vacuum: 85 %
  • Version: Start with dry-running pump
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Suction rate (max.)
Reservoir volume
Ghi nhãn
Phân loại theo ngành

1 - 4 từ 4 kết quả

  • HIỆU QUẢ
VH-TR Start 80 100

Mã sản phẩm: 10.01.55.00005

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

Các ngành: Universal

ShapeStart
Design vacuum generatorDry-running pump EVE-TR
Suction rate (max.)80 (m³/h)
Reservoir volume100 (l)
Width B617 (mm)
Height H858 (mm)
Max. vacuum-850 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
  • HIỆU QUẢ
VH-TR Start 25 30

Mã sản phẩm: 10.01.55.00003

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

Các ngành: Universal

ShapeStart
Design vacuum generatorDry-running pump EVE-TR
Suction rate (max.)25 (m³/h)
Reservoir volume30 (l)
Width B457 (mm)
Height H776 (mm)
Max. vacuum-850 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 Hz190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Voltage at 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
  • HIỆU QUẢ
VH-TR Start 40 50

Mã sản phẩm: 10.01.55.00004

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

Các ngành: Universal

ShapeStart
Design vacuum generatorDry-running pump EVE-TR
Suction rate (max.)40 (m³/h)
Reservoir volume50 (l)
Width B457 (mm)
Height H782 (mm)
Max. vacuum-850 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 Hz190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Voltage at 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
  • HIỆU QUẢ
VH-TR Start 10 10

Mã sản phẩm: 10.01.55.00001

Vacuum unit with vacuum pump and accumulator

Các ngành: Universal

ShapeStart
Design vacuum generatorDry-running pump EVE-TR
Suction rate (max.)10 (m³/h)
Reservoir volume10 (l)
Width B457 (mm)
Height H379 (mm)
Max. vacuum-850 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 HzD175 - 260 V / Y300 - 450 V
Voltage at 60 Hz200 - 300 V or 350 - 520 V

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.