- EFICIENTE
N° de artículo: 10.01.55.00005
Unidad de vacío con bomba de vacío y acumulador
Industrias: Universal
| Forma | Inicio |
| Diseño generador de vacío | Bomba de funcionamiento en seco EVE-TR |
| Capacidad de aspiración (máx.) | 80 (m³/h) |
| Volumen del acumulador | 100 (l) |
| Anchura B | 617 (mm) |
| Altura H | 858 (mm) |
| Vacío máx. | -850 (mbar) |
| con | Filtro |
| Tensión a 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Tensión a 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |