Schmalz

  • EFFICACE

Unités de vide VH-TR Start

Capacité d'aspiration 10, 25, 40 et 80 m³/h

Accéder directement aux produits

Pompe à rotor sec pour un fonctionnement à faibles vibrations et une utilisation en continu de l'air d'aspiration

Le réservoir de vide maintient la pièce fiable en cas de panne de courant de courte durée

Solution complète prête à raccorder pour une utilisation immédiate sans travaux d'installation supplémentaires

Composition
  • Pompe à vide fonctionnant à sec (1), protection du moteur par contacteur général (2) et connecteur CEE (3)
  • Carter de base (4) avec réservoir (5), clapet anti-retour intégré et manomètre à vide (6), en option avec des rôles pour une utilisation mobile
  • Connexion vide avec filtre à matières solides (7) pour empêcher la pénétration de saletés dans le réservoir et vanne à bille (8)
Données techniques
  • Capacité d'aspiration : 10 à 80 m³/h
  • Vide max. : 85 %
  • Modèle : Start avec une pompe fonctionnant à sec
Secteurs
  • Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Capacité d'aspiration (max.)
Volume du réservoir
Caractérisation
Secteurs

1 - 4 de 4 résultats

  • EFFICACE
VH-TR Start 40 50

Réf. article: 10.01.55.00004

Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur

Secteurs : Usage général

FormeDémarrage
Construction d'un générateur videPompes à vide à rotor sec EVE-TR
Capacité d'aspiration (max.)40 (m³/h)
Volume du réservoir50 (l)
Largeur B457 (mm)
Hauteur H782 (mm)
Vide max.-850 (mbar)
avecFiltre
Tension à 50 Hz190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tension à 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
  • EFFICACE
VH-TR Start 25 30

Réf. article: 10.01.55.00003

Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur

Secteurs : Usage général

FormeDémarrage
Construction d'un générateur videPompes à vide à rotor sec EVE-TR
Capacité d'aspiration (max.)25 (m³/h)
Volume du réservoir30 (l)
Largeur B457 (mm)
Hauteur H776 (mm)
Vide max.-850 (mbar)
avecFiltre
Tension à 50 Hz190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tension à 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
  • EFFICACE
VH-TR Start 10 10

Réf. article: 10.01.55.00001

Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur

Secteurs : Usage général

FormeDémarrage
Construction d'un générateur videPompes à vide à rotor sec EVE-TR
Capacité d'aspiration (max.)10 (m³/h)
Volume du réservoir10 (l)
Largeur B457 (mm)
Hauteur H379 (mm)
Vide max.-850 (mbar)
avecFiltre
Tension à 50 HzD175 - 260 V / Y300 - 450 V
Tension à 60 Hz200 - 300 V ou 350 - 520 V
  • EFFICACE
VH-TR Start 80 100

Réf. article: 10.01.55.00005

Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur

Secteurs : Usage général

FormeDémarrage
Construction d'un générateur videPompes à vide à rotor sec EVE-TR
Capacité d'aspiration (max.)80 (m³/h)
Volume du réservoir100 (l)
Largeur B617 (mm)
Hauteur H858 (mm)
Vide max.-850 (mbar)
avecFiltre
Tension à 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Tension à 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier