SA-LEIST 164x19.8 SPB2-20P-F 5S
부품 번호.: 10.01.38.02476
석션 패드 연결 스트립(조립형)
산업: 일반
| Length L | 164 (mm) |
| Width B | 19.8 (mm) |
| Height H | 32.8 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Diameter Ds | 20 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 19.8 mm |
| Ds | 20 mm |
| H | 32.8 mm |
| L | 164 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
관련 문서
관련 문서