SA-LEIST 164x19.8 SPB2-20P-F 5S
Onderdeelnr.: 10.01.38.02476
Zuigeraansluitprofiel
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 164 (mm) |
| Width B | 19.8 (mm) |
| Height H | 32.8 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Diameter Ds | 20 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 19,8 mm |
| Ds | 20 mm |
| H | 32,8 mm |
| L | 164 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
Documentatie
Documentatie