Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SA-LEIST 164x19.8 SPB2-20P-F 5S

Część nr.: 10.01.38.02476

Listwa przyłączeniowa ssania (zamontowana)

Branże: Uniwersalne

Length L164 (mm)
Width B19.8 (mm)
Height H32.8 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds20 (mm)
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 19,8  mm
Ds 20  mm
H 32,8  mm
L 164  mm
Suction cup type Bellows suction cups SPB2
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka