- 단계적 폐지 항목
FXP-S-SW60 442 5R18 N10SU
부품 번호.: 10.01.38.02957
통합형 공압식 진공 발생 장치와 플로우 레지스터가 있는 광영역 진공 그리퍼 시스템
산업: 일반
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 5R18 |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Design vacuum generator | Multi-stage ejector SEMP |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Nozzle diameter | 0.6 (mm) |
| Air consumption [l/min] | 250 (l/min) |
| Weight | 2.7 (kg) |
| Product family | FXP |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21.6 mm |
| H | 60 mm |
| H1 | 99 mm |
| H2 | 10 mm |
| H3 | 7.7 mm |
| H4 | 5.5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 442 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SW |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Arrangement | 5R18 |
| Air consumption [l/min] | 250 l/min |
| Voltage | 24V - DC |
| Sealing element | Sealing Foam |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Weight | 2.7 kg |
| Product family | FXP |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서
폼 SU를 사용한 진공 영역 그립 시스템
매우 민감한 코팅 유형의 유리 표면을 취급하기 위한 실링 폼 SU가 있는 진공 영역 그립 시스템. 그리퍼의 흡입 영역에 있는 특수 패브릭이 작업물 표면의 긁힘과 오염을 방지합니다.