VEE-QCMV HF 2 13 22
부품 번호.: 10.01.36.00200
이젝터 모듈 ecoPump SEP가 통합된 VEE 진공 모듈
산업: 포장
| Shape | High flow |
| Number of stages | 2 |
| Nozzle size | 1.3 mm |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 55 mm |
| d | 8 mm |
| D | 25.4 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-M |
| H | 51.9 mm |
| H1 | 67 mm |
| L | 144.6 mm |
| L2 | 91.8 mm |
| LG2 | 8.6 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서