- 새로운
FSGA 25 HT1-ESD-60 G1/8-IG
부품 번호.: 10.01.06.06263
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
산업: 배터리 | 유리 | 전자 | 태양광
| Size | 25 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/8"-F |
| Number of folds | 1.5 |
| Product family | FSGA |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 9.9 mm |
| Dmax(S) | 26.5 mm |
| dn | 3.5 mm |
| Ds | 22.5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 35 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Size | 25 |
| Number of folds | 1.5 |
| Connection | G1/8-IG |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Volume | 3.15 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 5.3 N |
| Pull-off force | 17.3 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Weight | 6.8 g |
| Product family | FSGA |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서