- NUEVO
FSGA 25 HT1-ESD-60 G1/8-IG
N° de artículo: 10.01.06.06263
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Industrias: Batería | Electrónica | Solar | Vidrio
| Tamaño | 25 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material de la boquilla | Aluminio |
| Conexión | G1/8"-HE |
| Número de pliegues | 1.5 |
| Familia de productos | FSGA |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d2 | 9,9 mm |
| Dmax(S) | 26,5 mm |
| dn | 3,5 mm |
| Ds | 22,5 mm |
| G1 | G1/8"-HE |
| H | 35 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Recorrido) | 9 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
| Tamaño | 25 |
| Número de pliegues | 1,5 |
| Conexión | G1/8-IG |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 25 mm |
| Volumen | 3,15 cm³ |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 5,3 N |
| Fuerza de arranque | 17,3 N |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 4 mm |
| Peso | 6,8 g |
| Familia de productos | FSGA |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación