- UUSI
FSGA 25 HT1-ESD-60 G1/8-IG
Osanro: 10.01.06.06263
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Toimialat: Akut | Aurinkoenergia | Elektroniikka | Lasi
| Size | 25 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/8"-F |
| Number of folds | 1.5 |
| Product family | FSGA |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 9,9 mm |
| Dmax(S) | 26,5 mm |
| dn | 3,5 mm |
| Ds | 22,5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 35 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Size | 25 |
| Number of folds | 1,5 |
| Connection | G1/8-IG |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Volume | 3,15 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 5,3 N |
| Pull-off force | 17,3 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Weight | 6,8 g |
| Product family | FSGA |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi