Schmalz

주문 정보

Suction cup PFYN (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (diameters of 120 mm and more are assembled).
The delivery consists of:

  • Suction cup of type PFG – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

Available spare parts: suction cup PFG, connection nipple SA-NIP

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

PFYN 5 SI-55 M5-AG

부품 번호.: 10.01.01.00151

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

산업: 식품 | 제약 | 포장

Size5
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
dn 1.5  mm
Dmax(S) 5.5  mm
Ds 5  mm
G1 M5-M
H 11.5  mm
LG1 4.5  mm
SW1 8  mm
Z (Stroke) 0.9  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 0.75  N
Volume 0.01  cm³
Workpiece radius min. (convex) 7.5  mm
Hose inner diameter (recom.) d 2  mm
Size 5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 1.1  g
Product family PFYN
Number of folds 0
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

예비 부품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동