PFYN 5 SI-55 M5-AG
Osanro: 10.01.01.00151
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Toimialat: Elintarviketeollisuus | Farmaseuttinen teollisuus | Pakkaus
| Size | 5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Product family | PFYN |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 1,5 mm |
| Dmax(S) | 5,5 mm |
| Ds | 5 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 11,5 mm |
| LG1 | 4,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 0,9 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,75 N |
| Volume | 0,01 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 7,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Size | 5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 1,1 g |
| Product family | PFYN |
| Number of folds | 0 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi