Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup PFYN (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (diameters of 120 mm and more are assembled).
The delivery consists of:

  • Suction cup of type PFG – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

Available spare parts: suction cup PFG, connection nipple SA-NIP

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

PFYN 5 SI-55 M5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.00151

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Industriesegmenten: Farmacie | Verpakkingen | Voedingsmiddelen

Size5
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
dn 1,5  mm
Dmax(S) 5,5  mm
Ds 5  mm
G1 M5-M
H 11,5  mm
LG1 4,5  mm
SW1 8  mm
Z (Stroke) 0,9  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 0,75  N
Volume 0,01  cm³
Workpiece radius min. (convex) 7,5  mm
Hose inner diameter (recom.) d 2  mm
Size 5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 1,1  g
Product family PFYN
Number of folds 0
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen