Schmalz

주문 정보

Suction cup SAF, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SAF 80 NBR-45 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.01.11461

Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

산업: 금속 | 자동차

Size80
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
dn 6  mm
Dmax(S) 89  mm
Ds 83  mm
G1 G1/4"-F
H 40  mm
LG1 20  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 7.6  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 272  N
Lateral force 205  N
Lateral force oily surface 180  N
Volume 36.7  cm³
Workpiece radius min. (convex) 100  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 80
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Weight 56.2  g
Number of folds 0
Product family SAF
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동