Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SAF, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SAF 80 NBR-45 G1/4-IG

Osanro: 10.01.01.11461

Flat suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size80
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 6  mm
Dmax(S) 89  mm
Ds 83  mm
G1 G1/4"-F
H 40  mm
LG1 20  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 7,6  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 272  N
Lateral force 205  N
Lateral force oily surface 180  N
Volume 36,7  cm³
Workpiece radius min. (convex) 100  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 80
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Weight 56,2  g
Number of folds 0
Product family SAF
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin