SAF 80 NBR-45 G1/4-IG
Część nr.: 10.01.01.11461
Przyssawka płaska (okrągły) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach
Branże: Metal | Motoryzacja
| Size | 80 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Nickel plated |
| Connection | G1/4-IG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| Dmax(S) | 89 mm |
| Ds | 83 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 40 mm |
| LG1 | 20 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 7,6 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 272 N |
| Lateral force | 205 N |
| Lateral force oily surface | 180 N |
| Volume | 36,7 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 100 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 80 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Weight | 56,2 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SAF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja