SCPMi EV S09 NC M8-6
부품 번호.: 10.02.02.06218
Mini compact valve with IO-Link function for intelligent control of vacuum systems
산업: 일반
| Connection | Hose D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Control valve | Normally closed |
| Electrical connection | Male connect M8, 6 pole |
| Protection type IP | IP 40 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 12 mm |
| B1 | 12.5 mm |
| d1 | 4.2 mm |
| d2 | 6.2 mm |
| G3 | M8x1-M |
| H | 65.5 mm |
| H1 | 73.8 mm |
| H2 | 25 mm |
| H3 | 7.5 mm |
| H4 | 30 mm |
| H5 | 7.5 mm |
| L | 76.5 mm |
| L1 | 99.5 mm |
| L2 | 11.4 mm |
| L3 | 20.5 mm |
| X1 | 36 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Control valve | NC |
| Control valve | Normally closed |
| Electrical connection | Male connect M8, 6 pole |
| Connection | Hose D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 89 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서