SCPMi EV S09 NC M8-6
Onderdeelnr.: 10.02.02.06218
Mini compact ventiel met IO-Link- functie voor intelligente besturing van vacuümsystemen
Industriesegmenten: Universeel
| Connection | Slang D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Control valve | Normally closed |
| Electrical connection | Stekker M8, 6 pol |
| Protection type IP | IP 40 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 12 mm |
| B1 | 12,5 mm |
| d1 | 4,2 mm |
| d2 | 6,2 mm |
| G3 | M8x1-M |
| H | 65,5 mm |
| H1 | 73,8 mm |
| H2 | 25 mm |
| H3 | 7,5 mm |
| H4 | 30 mm |
| H5 | 7,5 mm |
| L | 76,5 mm |
| L1 | 99,5 mm |
| L2 | 11,4 mm |
| L3 | 20,5 mm |
| X1 | 36 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Control valve | NC |
| Control valve | Normally closed |
| Electrical connection | Stekker M8, 6 pol |
| Connection | Slang D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 89 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie