Schmalz

주문 정보

평 패드 PFYN(엘라스토머 부품 + 연결 니플)은 비조립 상태로(직경 120 mm부터 조립 상태로) 제공됩니다. 공급품 구성:

  • PFG 유형의 석션 패드 – 엘라스토머 부품, 다양한 직경 및 재질로 제공
  • SA-NIP 유형의 연결 니플 – 다양한 나사산 포함 사양으로 제공

사용 가능한 스페어 파트: 석션 패드 PFG, 연결 니플 SA-NIP

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG

부품 번호.: 12.02.07.06618

매끄러운 표면 또는 약간 거친 표면에 적합한 평 패드(원형)

산업: 일반

Size120
Product familyPFYN
제품 정보
디자인 데이터
속성
dn 13.5  mm
Ds 120  mm
G1 G1/2"-F
H 37.5  mm
LG1 13  mm
참고: DIN ISO 3302-1 M3에 따라 엘라스토머 부품에 허용된 치수 공차
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 540  N
Size 120
Weight 352  g
Product family PFYN
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동