PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG
Część nr.: 12.02.07.06618
Płaskie przyssawki (okrągłe) do gładkich lub lekko lub lekko chropowatych powierzchniach
Branże: Uniwersalne
| Size | 120 |
| Product family | PFYN |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 13,5 mm |
| Ds | 120 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 37,5 mm |
| LG1 | 13 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 540 N |
| Size | 120 |
| Weight | 352 g |
| Product family | PFYN |
Dokumentacja
Dokumentacja